Bor Utåtgående Kuben 819G
Bor Utåtgående Kuben 819G
    NorDan

    Bor Utåtgående Kuben 819G

    Utåtgående ytterdörr.

    Vilken dörr är din?
    Det individuella uttrycket i kombination med hög kvalitet, stor detaljrikedom och stabil konstruktion är viktiga delar när vi formger våra dörrar. Din dörr ska matcha huset, vara vacker att se på och ha en professionell design – både när det gäller säkerhet och energiegenskaper. Vårt sortiment består av lika mycket modern design som klassisk form.

     Våra dörrar håller formen
    Tänk dig att du kommer hem, du låser upp dörren och känner dig lugn och trygg. Bakom dig stänger du en tung, stabil och säker ytterdörr tillverkad med dubbla stålplåtar och tätad med extra klimatpackning. Du vet att du har en dörr som är unik och som inte låter avancerad teknik kompromissa med stilig design. Våra dörrar är täta och håller formen.

    Av personliga grunder
    Ytterdörren är ingången till hemmet och till de som bor där. Den hälsar dig välkommen och är första intrycket för dina gäster. Därför är det så viktigt att välja en riktig dörr! Dörren skall uppfylla alla kvalitets- och säkerhetskrav som finns, och hos NorDan kan du välja från ett brett sortiment av ytterdörrar, alla med en unik konstruktion med dubbla stålplåtar som garanterar formstabilitet och säkerhet. Ett extra plus är att du kan beställa dörren i din favoritfärg och med en mängd olika tilläggsval. Om du önskar en personlig dörr med inbyggd säkerhet är NorDan ditt val!

    Specifikation
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 0.84 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB 
      Fire rating: EI30 optional 
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: EN-1627, RC2(N) optional

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.NORDAN-ED01DSO-B119
    • ProduktfamiljYtterdörrar
    • ProduktgruppGalleri
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-12-19
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialTrä
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Dörrpaket
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnDoors
    • UNSPSC kod301715
    • Uniclass 2015 kodPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 beskrivningDoorsets
    • OmniClass nummer23-17 11 00
    • OmniClass TitelDoors

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit