Kvillsfors inåtgående parfönsterdörr med bröstning
NorDan

Kvillsfors inåtgående parfönsterdörr med bröstning

Inåtgående, sidohängd, två- eller treglas träfönsterdörr med bröstning och utvändig aluminiumbeklädnad.

Det perfekta valet
NorDan Kvillsfors är det perfekta valet av fönster och fönsterdörrar för objektmarknaden. Kvillsfors levereras i en mängd olika kombinationer, både som treglas-fönster och som kopplade 2+1-glasfönster, med fördelen att tillåta persienn mellan glasen. Brandfönster och ljuddämpande fönster tillhör Kvillsfors-specialiteterna.

Flexibla kombinationer
På objektmarknaden är NorDan Kvillsfors ett ledande varumärke, och ingår i dag i en av Skandinaviens ledande dörr- och fönsterverksamheter. Vi erbjuder ett rikt produkturval och många olika kombinationsmöjligheter, med näst intill underhållsfri aluminium och högkvalitets, bärkraftigt trävirke som våra primära råvaror.

Specifikation
  • Grunddata

    Karmdjup: 115 mm
    Bredd: Min: 1180 mm / Max: 2380 mm
    Höjd: Min: 1880 mm / Max: 2470 mm
    Bredd + Höjd:
    Bågvikt: 70-90 kg

    Egenskaper vid standardutförande

    Energiklass U-värde: 1,1 Wm2/K
    Rengöring: Putsbar från insidan
    Ljudreduktion: Rw 34 dB / Rw 44 dB
    Brandskydd: -
    Regntäthet: Klass 9A enligt EN12208
    Lägsta U-värde: U-värde: 0,8 Wm2/K

    Teknisk Specifikation

    Glas: T4-16 energi + argon + VK
    Beklädnad utvändigt: Aluminium
    Material invändigt: Trä
    Barnsäkerhet: Ja
    Utrymningsväg: Ja
    Vädringsläge: Ja, fönsterbroms
    Inbrottssäkert: Ja, som tillval
    Djupimpregnering: Nej
    Hängningsbeslag: Elförzinkade bultgångjärn
    Stängningsbeslag: Elförzinkade säkerhetsspanjolett med härdade svampkolvar
    Persienn: Ja, frihängande insida, tillval
    Kan ingå i kombination: Ja
    Ventilation: Ja, som tillval

Teknisk specifikation
  • Unik ref.NORDAN-G2-FY
  • ProduktfamiljKvillsfors
  • ProduktgruppKvillsfors (standard IGU)
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-06-19
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialGlas
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriDörrar - Glasade
  • IFC klassificeringDörr
  • UNSPSC namnDoors
  • UNSPSC kod301715
  • Uniclass 2015 kodAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 beskrivningDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Kod08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
  • OmniClass nummer23-17 11 00
  • OmniClass TitelDoors
  • CSI UniFormat II KodB2030
  • CSI UniFormat II TitelExterior Doors

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Storbritannien
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit