Unique ref.: | NORDAN-KS |
---|---|
Tillverkare: | NorDan |
Produktfamilj: | NorDan |
Produktgrupp: | Kvillsfors |
Datum för publicering: | 2016-06-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med Fast karm i samma karm.
Det perfekta valet
NorDan Kvillsfors är det perfekta valet av fönster och fönsterdörrar för objektmarknaden. Kvillsfors levereras i en mängd olika kombinationer, både som treglas-fönster och som kopplade 2+1-glasfönster, med fördelen att tillåta persienn mellan glasen. Brandfönster och ljuddämpande fönster tillhör Kvillsfors-specialiteterna.
Flexibla kombinationer
På objektmarknaden är NorDan Kvillsfors ett ledande varumärke, och ingår i dag i en av Skandinaviens ledande dörr- och fönsterverksamheter. Vi erbjuder ett rikt produkturval och många olika kombinationsmöjligheter, med näst intill underhållsfri aluminium och högkvalitets, bärkraftigt trävirke som våra primära råvaror.
Produktlänk: | https://portal.nordan.no/docs/KS |
---|---|
Installationsinstruktioner: | https://portal.nordan.no/docs/KS |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | https://portal.nordan.no/docs/KS |
Teknisk beskrivning: | https://portal.nordan.no/docs/KS |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/nordan/product/nordan-ks
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Aluminium |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
BIMobject kategori: | Fönster - Öppningsgångjärn |
---|---|
IFC-klassifikation: | Window |
UNSPSC-namn: | Windows |
UNSPSC-kod: | 301716 |
Uniclass 1.4 Kod: | JL10 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Windows |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Windows |
Uniclass 2015 Kod: | EF_25_30 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Doors and windows |
NBS Reference Kod: | 59-97 |
NBS Reference Beskrivning: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Windows |
OmniClass-nummer: | 23-17 13 00 |
OmniClass-rubrik: | Windows |
CSI UniFormat II Code: | B2020 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
Namn | Värde |
---|---|
BASTA | http://www.bastaonline.se/searchpage/?query=nordan-ks |
Namn | Värde |
---|---|
GTIN | 7319660087027 |
Life Expectancy | 10år |
Recyclable | Ja |
BIMobject®