Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

ND NTech Tilt and Turn 3 handle

Unique ref.: NORDAN-ND
Tillverkare: NorDan
Produktfamilj: NorDan
Produktgrupp: NTech
Datum för publicering: 2016-09-15
Versionsnummer: 3
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Inward opening tilt and turn window. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Norway
Tillverkad i: Norway

BIMobject kategori: Fönster - Öppningsgångjärn
IFC-klassifikation: Window
UNSPSC-namn: Windows
UNSPSC-kod: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Beskrivning: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivning: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Beskrivning: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Beskrivning: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass-nummer: 23-17 13 00
OmniClass-rubrik: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®