Unique ref.: | NORDAN-TD |
---|---|
Tillverkare: | NorDan |
Produktfamilj: | NorDan |
Produktgrupp: | NTech Villa |
Datum för publicering: | 2016-09-15 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TD |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TD |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TD |
Teknisk beskrivning: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TD |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TD |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/nordan/product/nordan-td
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Aluminium |
Designad i: | Norway |
Tillverkad i: | Poland |
BIMobject kategori: | Fönster - Öppningsgångjärn |
---|---|
IFC-klassifikation: | Window |
UNSPSC-namn: | Windows |
UNSPSC-kod: | 301716 |
Uniclass 1.4 Kod: | JL10 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Windows |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Windows |
Uniclass 2015 Kod: | EF_25_30 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Doors and windows |
NBS Reference Kod: | 59-97 |
NBS Reference Beskrivning: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Windows |
OmniClass-nummer: | 23-17 13 00 |
OmniClass-rubrik: | Windows |
CSI UniFormat II Code: | B2020 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®