Unique ref.: | NORDAN-TE |
---|---|
Tillverkare: | NorDan |
Produktfamilj: | NorDan |
Produktgrupp: | NTech Villa |
Datum för publicering: | 2016-06-20 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.nordan.no/produkt/balkongdor/ |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TE |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TE |
Teknisk beskrivning: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TE |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=TE |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/nordan/product/nordan-te
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Aluminium |
Designad i: | Norway |
Tillverkad i: | Poland |
BIMobject kategori: | Dörrar - Dörrpaket |
---|---|
IFC-klassifikation: | Door |
UNSPSC-namn: | Doors |
UNSPSC-kod: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kod: | L411 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-10-50-25-25 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
NBS Reference Kod: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Beskrivning: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
BIMobject®