Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
novart/products/7c69c0b9-ed4f-46c2-a598-e44ce4dc9a39
Startsida
Kategorier
Kök
Köksskåp
Base cabinet UPK80KLZ
Ej tillgänglig i USA
Novart
Följ
Base cabinet UPK80KLZ
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
UPK80LZ969s
Produktfamilj
Painted door
Produktgrupp
Base cabinet
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2023-05-31
Edition nummer
1
Höjd (mm)
704
Bredd (mm)
800
Djup (mm)
565
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.novart.fi/
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
MDF
Sekundärt material
MDF-skiva
Designad i
Finland
Tillverkad i
Finland
Vikt netto (kg)
49.24
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Kök - Köksskåp
IFC klassificering
Inredningselement
CSI MasterFormat 2014 Kod
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass nummer
23-21 19 00
OmniClass Titel
Casework
CSI UniFormat II Kod
E2010
CSI UniFormat II Titel
Fixed Furnishings
Region tillgänglighet
Europa
Finland
Liknande produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Ladda ner
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Ladda ner
Noblessa
L-shape Touch
Ladda ner
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Ladda ner
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Ladda ner
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Ladda ner