Panel Base cabinet Height 870mm
Novart

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Specifikation
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.UVLPK
  • ProduktfamiljPanel
  • ProduktgruppPanel
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-05-31
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)870
  • Bredd (mm)16
  • Djup (mm)585
Länkar
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Designad iFinland
  • Tillverkad iFinland
  • Vikt netto (kg)5.4
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Finland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit