Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 1 vantail F-Max

    One swing panel fire door with 30 minutes, 1 or 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.NOV030001
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-01-14
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialMurbruk
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - industri
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnDoors
    • UNSPSC kod301715
    • Uniclass 2015 kodAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • CSI UniFormat II KodC1020
    • CSI UniFormat II TitelInterior Doors
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit