EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
EMA B4 Barstol
    Ohlson

    EMA B4 Barstol

    En helklädd barstol med bekvämligheter såsom fotstöd samt tjockare sits och ryggstöd för extra komfort. Stolen går att få med ett högre ryggstöd och med två olika sitthöjder, allt för att tillgodose specifika behov och passa fler människor.

    Liksom EMA B2 är den idealisk för offentliga miljöer såsom flygplatser, hotell och restaurang. Barstolen är stapelbar vilket underlättar vid städ eller vid behov skapar plats i mindre utrymmen. Välj bland tyger, konstläder och läder från alla våra skandinaviska leverantörer, likaså när det gäller utförandet på stativet

    Specifikation
    • SITTHÖJD: 66/80 cm

      BREDD: 45 cm

      DJUP: 47/48 cm

      HÖJD: 78/92 cm

      TILLBEHÖR:

      • Filttassar
      • Hög rygg

      STATIV:

      Silvergrå- vit och svartlack är standard
      Tillägg: Valfri RAL, Krom

      STOPPNING:

      Rygg 40 mm / Sits 40 mm
      Brandskyddad polyeter

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EMA-B4
    • ProduktfamiljEMA
    • Produktgruppbarstol
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-09-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)780
    • Bredd (mm)450
    • Djup (mm)470
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialMetall
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Stolar, Pallar & Bänkar
    • IFC klassificeringMöbler

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit