FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd
    Ohlson

    FENCE M55 fåtölj med eller utan armstöd

    En nätt och trevlig fåtölj med eller utan armstöd alt hörndel (med ett armstöd) som med sitt minimala totaldjup är mycket platsbesparande utan att göra avkall på god sittkomfort. Välj helt utan, med ett eller två armstöd. Sätt ihop flera fåtöljer på rad med kopplingsbeslag eller placera tillsammans med soffor osv.

    Välj bland tyger, konstläder eller läder från våra skandinaviska leverantörer, anpassa färg på stativet eller kör på våra standardfärger i silvergrå, vit alt svart.

    Specifikation
    • SITTHÖJD 46 cm

      DJUP 55 cm

      HÖJD 76 cm

      BREDD 55 cm

      TILLBEHÖR

      • Kopplingsbeslag

      STATIV

      Fyrkantsrör i silvergrå - vit alt svartlack är standard
      Valfri RAL mot förfrågan

      STOPPNING

      Helklädd med brandskyddad polyeter

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FENCE-m55-chair
    • ProduktfamiljFENCE
    • ProduktgruppFåtölj
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-09-11
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)760
    • Bredd (mm)550
    • Djup (mm)550
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialMetall
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Fåtöljer
    • IFC klassificeringMöbler

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit