OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    WINERGETIC STANDARD

    Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Classic, simple profile shape.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

    * Non-standard option.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • ProduktfamiljWindows (PVC)
    • ProduktgruppWINERGETIC
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-10-04
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPVC
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iPolen
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriFönster - Fasta fönster
    • IFC klassificeringFönster
    • UNSPSC namnWindows
    • UNSPSC kod301716
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass nummer23-17 13 00
    • OmniClass TitelWindows
    • CSI UniFormat II KodB2020
    • CSI UniFormat II TitelExterior Windows

    Region tillgänglighet

    Europa Nordamerika
    Frankrike
    USA
    Irland
    Italien
    Polen
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit