Unique ref.: | Butler-Table-Lamp |
---|---|
Tillverkare: | Örsjö Belysning |
Produktfamilj: | Butler |
Produktgrupp: | Table |
Datum för publicering: | 2018-12-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)
Produktlänk: | http://www.orsjo.com/product/butler-table/?lang=en |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2012/09/butler_table_en.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/orsjo/product/butler-table-lamp
Huvudmaterial: | Metal |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
BIMobject kategori: | Belysning - Skrivbord och Bord |
---|---|
IFC-klassifikation: | Lamp |
UNSPSC-namn: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC-kod: | 391016 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7474 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Lamps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Lamps |
NBS Reference Kod: | 49 |
NBS Reference Beskrivning: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass-nummer: | 23-35 45 15 |
OmniClass-rubrik: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®