Unique ref.: | Decostick-Pendant |
---|---|
Tillverkare: | Örsjö Belysning |
Produktfamilj: | Decostick |
Produktgrupp: | Ceiling |
Datum för publicering: | 2018-12-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://www.orsjo.com/product/decostick-pendant/?lang=en#more-6951 |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2016/04/decostick_en.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/orsjo/product/decostick-pendant
Huvudmaterial: | Metal |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
BIMobject kategori: | Belysning - Takarmaturer |
---|---|
IFC-klassifikation: | Lamp |
UNSPSC-namn: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC-kod: | 391016 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7474 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Lamps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Lamps |
NBS Reference Kod: | 49 |
NBS Reference Beskrivning: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass-nummer: | 23-35 45 15 |
OmniClass-rubrik: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®