Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Moon Wall Lamp L359

Unique ref.: Moon-Wall-Lamp-L359
Tillverkare: Örsjö Belysning
Produktfamilj: Moon
Produktgrupp: Wall lamp
Datum för publicering: 2018-12-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Moon is a solid construction made of brass with a clear light source. The uncluttered design creates the feeling of a floating luminant producing exciting reflections of light falling both backwards and forwards. The clear interplay between the light spread and the brass construction is a hallmark of Moon.  Moon is rated for use in bathrooms.

Design Michel Bussien and Peter Nilsson Electrical data Class I IP44 230V Description Rough brass Mounting Hard-wired Light source 1x 3,5W L: 300 mm S14d LEDinestra dimmable included/ 1x6,5W L:500 mm S14d LEDinestra dimmable included


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Belysning - Väggarmaturer
IFC-klassifikation: Lamp
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Beskrivning: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Beskrivning: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Beskrivning: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Beskrivning: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass-nummer: 23-35 45 15
OmniClass-rubrik: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®