Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Pin

Unique ref.: pin
Tillverkare: Örsjö Belysning
Produktfamilj: Lamps
Produktgrupp: Wall Mounted
Bredd (mm): 200
Höjd (mm): 250
Djup (mm): 200
Datum för publicering: 2012-09-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (8)
Pin – bathroom lighting with genuine character

Pin was designed by Matti Klenell in 2009 as a modern and more charismatic version of the classic, globe-shaped bathroom lamp. The conventional porcelain wall fitting has been replaced by an angled glass neck that gives the impression of a lamp that is growing out from the wall. The opaque glass cleverly conceals all the lamp’s electrical components, transforming Pin into a wall decoration at the same time as it provides pleasant lighting in the bathroom.

In 2010 Matti Klenell’s design for Örsjö Lighting was named “Bathroom Product of the Year” by Elle Decoration in recognition of its outstanding form and function.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Belysning - Väggarmaturer
IFC-klassifikation: Lamp
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Beskrivning: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Beskrivning: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Beskrivning: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Beskrivning: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass-nummer: 23-35 45 15
OmniClass-rubrik: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®