Modario
OSRAM_FR

Modario

Modario®, élément de projecteur, en acier, aluminium blanc (RAL 9006), longueur: 598 mm, hauteur: 280mm, LED couleur de lumière: 840, blanc froid, ballast: BE, avec connecteur, 3 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 0/50..60Hz, ballast intégré, orientation de la lumière primaire avec réflecteur, en aluminium, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): CS I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, symbole de protection: F, température ambiante admissible à l'intérieur: +10..+35°C, unité d'emballage: 1 pièce
Teknisk specifikation
  • Unik ref.5TR32A77VL2N8E
  • ProduktfamiljLuminaires d'intérieur à LED
  • ProduktgruppSpots
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2014-05-22
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)102
  • Bredd (mm)280
  • Djup (mm)598
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takmonterad
  • IFC klassificeringLampa
  • UNSPSC namnLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kod391016