NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Teknisk specifikation
  • Unik ref.5NX611D1A2E
  • ProduktfamiljLuminaires d'intérieur
  • ProduktgruppLuminaires pour halls
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2014-05-22
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)400
  • Djup (mm)442
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
  • Vikt netto (kg)13.1
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takmonterad
  • IFC klassificeringLampa
  • UNSPSC namnLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kod391016
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit