FOAMULAR® F-250-2x48x96-Square Edge

FOAMULAR® F-250-2x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

Teknisk specifikation
  • Unik ref.FOAMULAR_F_250-2x48x96-Square_Edge
  • ProduktfamiljFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppFOAMULAR® XPS
  • TypByggmaterial
  • Publiceringsdatum2023-11-29
  • Edition nummer1
  • Höjd (tum)96
  • Bredd (tum)48
  • Djup (tum)2
Relaterad
  • HuvudmaterialExtruderad polystyren (XPS)
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Isolering
  • ETIM kodEC000406
  • ETIM namnThermal insulation
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 beskrivningExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Kod07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFoam Board Insulation
  • OmniClass nummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit