Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
Parans solljuskollektor SP4-24.2
    Parans
    Arkiverad

    Parans solljuskollektor SP4-24.2

    Detta är Paranssystemet SP4-24.2

    Paranssystemet följer, precis som en solros, solen under dagen och använder dagens alla soltimmar. Fiberoptiska kablar transporterar det hälsosamma solljuset in och genom fastigheten och sprider ljuset i alla rum. Djupt in i fastigheter och långt från fönster kan solljuset upplevas...även 30 våningar ner...

     

    Ett modulärt koncept

    Den fjärde generationen Paransljus – SP4 – är ett modulärt system vilket innebär att det enkelt kan anpassas och byggas ut för att kunna förse de rum som önskas med solljus. Börja med att förse ett konferensrum med solljus och sluta med hela kontoret, från våning 1 till våning 30. Du kan välja mellan åtta och upp till 40 ljuspunkter per system.

    Namnet på solljusmottagaren är SP4 och finns i fem olika modeller. Modellerna är SP4-8.2, SP4-12.2, SP4-16.2, SP4-24.2 och SP4-40.2. Siffran förklarar hur många kablar det är per system. Kablarna leds in i byggnaden och ger en ljuspunkt per kabel. Kabellängden är helt kundanpassad och innebär att varje kabel kan ha sin helt unika kabellängd - upp till 100 meter.

     

    Solljusets hälsosamma fullspektrumljus

    Paranssystemet har högkvalitativa fiberoptiska kablar som leder solljuset upp till 100 meter in i byggnaden. Kvalitén på kabeln gör att ljuskvaliteten – den visuella delen av fullspektrumljuset – och ljusmängden kan bibehållas hela vägen till ljuspunkterna inomhus.

    • Fullspektrumljus betyder att alla de bra våglängderna av det visuella ljuset leds in i byggnaden.

    • Fullspektrumljuset påverkar den cirkadiska rytmen: den håller våra nivåer av melatonin och kortisol i balans. Det hjälper oss att vara alerta under dagen och sömniga på natten.

    • Fullspektrumljus – den bästa kvalitén på ljus – ger en positiv upplevelse eftersom solen är associerad som källan till ljus och liv på jorden.  

    • Ljuset som leds in via Paranssystemet är dynamiskt och kontinuerligt – vilket betyder att det inte är flimrande som många andra elektriska ljuskällor.

     

    Värdehöjande

    Paransljuset gör det möjligt för byggnader att uppnå kraven för dagsljus – med eller utan fönster.

    Teknologin gör det möjligt för byggnader att kunna nå högre poäng och nivåer inom miljöcertifieringsprogram, till exempel inom WELL och LEED.

    Ökat fastighetsvärde

    Paranssystemets kablar är tunna och flexibla vilket innebär att de kan leda ljuset både horisontellt och vertikalt utan att några större ingrepp behöver göras i fastigheten. Detta innebär att ingen uthyrningsbar yta behöver tas i anspråk, men också att svåruthyrda utrymmen kan bli uthyrningsbara eftersom hälsosamt solljus kan ledas till nästan alla rum var människor arbetar och studerar.  

    Ingen IR eller UV

    Endast den visuella delen av solljuset transporteras in i byggnaden. IR och UV filtreras bort redan på utsidan. Det innebär att en stor del av värmen i solens strålar blockeras från att komma in och Paransljuset bleker inte färger eller skadar människor eller material.   

    Uppkopplad till molnet dygnet runt

    Parans Cloud möjliggör global monitorering av alla installerade system för maximal användning av systemet.

    - Det tillgängliggör värdefull data såsom antal soltimmar i byggnaden, besparingar, väderdata och mer.

    - Möjliggör dataintegration med smarta byggnader och dashboardss

    - GPS- och solsensorföljning möjliggör maximal solinfångning under året  

    - Möjliggör högre servicenivå med ett serviceinterface för Paranstekniker, som får data hur systemet fungerar, kan fjärrstyra det och göra mjukvaruuppgraderingar.

    Högkvalitativ installation och service

    Alla installationer utförs av en Paranscertifierad installatör.

    All service och support utförs av en Paranscertifierad servicetekniker.  

    Specifikation
    • Paransystem SP4-24.2 (Parans artikelnummer 10299)

      För att maximera den fulla potentialen av Parans lösningar i ditt projekt, tillhandahåller vi design för det naturliga ljuset och assisterar i både nya och ombyggnadsprojekt. Vi inkluderar beräkningar för naturligt ljus, planlösning (både på taket och inomhus), tekniska specifikationer.

      Systemet  kommer med åtta högkvalitativa fiberoptiska kablar. Detta innebär åtta stycken ljuspunkter inomhus. De tekniska specifikationerna finns i produktspecifikationen.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Parans-Solar-Collector-SP4-24-2
    • ProduktfamiljDaylighting
    • ProduktgruppActive daylighting system
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-06-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)940
    • Bredd (mm)1950
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)85
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Natural
    • IFC klassificeringLamparmatur