Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
Point Light
    Parans
    Arkiverad

    Point Light

    Vår armatur Point Light sprider det naturliga solljuset från Parans solljusmottagare, SP4. Armaturerna behöver alltid kombineras med ett Parans system SP4 (Parans solljusmottagare). 


    Parans spotlightarmatur är diskret, men kan användas på en rad olika sätt. Använd armaturen för att skapa en dramatisk spotlight eller för att rikta ljus mot en yta. Armaturen kallar vi för Point Light (fast) och Ceiling Light/Wall Light (vinklingsbar Point Light). Den går att använda till att skapa olika upplevelser som till exempel ett ljusfall på väggen eller som ett himmelsljus.

    För inspiration finner du nedan olika sätt att använda ljuset.

    Obegränsat flödande ljus

    Armaturen kan användas för att skapa en flytande ljusupplevelse där ljuset tillåts fylla större ytor, utan att skapa exakta ljuskäglor.

    Gömd ljuskälla

    Eftersom armaturen är så liten och precis kan den installeras i ett ”falskt” ljusschakt eller i andra arkitektoniska former.

    Effektljus

    Du kan låta en utvald del av rummet få ett eget och lockande uttryck genom att låta ljuset flöda över väggen.

    Himmelsk effekt

    Armaturen sprider ljuset över taket och låter dig få känslan av att solen faktiskt finns precis ovanför dig trots att du är inomhus.

    För varje Parans (fiberoptisk)solljuskabel används en armatur som håller kabeln på plats.

    Armaturen finns inte tillgänglig som självständig armatur utan måste kombineras med den aktiva solljusmottagaren SP4. SP4 har högkvalitativa fiberoptiska kablar som leder solljuset upp till 100 meter in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna tillåter ljuskvalitén - den synliga delen av det hälsosamma fullspektrumljuset - att bibehållas hela vägen till armaturerna inomhus.




    Specifikation
    • Point Light (Artikelnummer 10203)

      För att maximera den fulla potentialen av Parans lösningar i ditt projekt, tillhandahåller vi design för det naturliga ljuset och assisterar i både nya och ombyggnadsprojekt. Vi inkluderar beräkningar för naturligt ljus, planlösning (både på taket och inomhus), tekniska specifikationer. 

      För Point Light används en fiberoptisk kabel per armatur och ger 700 lumen per armatur (=per kabel). De tekniska specifikationerna finns i produktspecifikationen.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.point-light
    • ProduktfamiljDaylighting
    • ProduktgruppLuminaire Point Light
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-06-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)28
    • Bredd (mm)50
    • Djup (mm)50
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)0.05
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Natural
    • IFC klassificeringLamparmatur

    Liknande produkter