Vår armatur Pure Light sprider det naturliga solljuset från Parans solljusmottagare, SP4. Armaturerna behöver alltid kombineras med ett Parans system SP4 (Parans solljusmottagare).
Armaturen integreras i undertaket och passar standardtak med utbytbara moduler om 60×60 cm. Detta är ett enkelt sätt att få solljus inomhus.
Armaturen Pure Light finns också med hybridteknik och vi kallar den då Hybrid Light. Även denna armatur integreras i undertaket och passar standardtak med utbytbara moduler om 60×60 cm. Hybrid Light kombinerar solljus med energieffektivt LED-ljus. Det ger en hälsosam och behaglig dagsljuskänsla inomhus. Kombinationen av ljuskällor ger en komplett belysningslösning och när solen inte skiner, kommer det elektriska ljuset från samma armatur. LED-ljuset konsumerar 15 W. Hybrid Light kan kompletteras med DALI/DSI-drivare för att användas med dessa styrsystem.
För både Pure Light och Hybrid Light används två fiberoptiska kablar per armatur.
Armaturerna finns inte tillgängliga som självständiga armaturer utan måste kombineras med den aktiva solljusmottagaren SP4. SP4 har högkvalitativa fiberoptiska kablar som leder solljuset upp till 100 meter in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna tillåter ljuskvalitén - den synliga delen av det hälsosamma fullspektrumljuset - att bibehållas hela vägen till armaturerna inomhus.