19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex
 19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex

    19.6 mm Duropal sammansatt skivelement i björkmultiplex

    Fanerskiva i björk, fuktbeständigt limmad, belagd med Duropal HPL på båda sidorna. Denna sammansatta skiva erbjuder bästa formstabilitet och materialkvalitet.
    Specifikation
    • CE Produkt typ: Flerskiktig HPL-kompositskiva Avsett ändamål: Flerskiktig HPL-kompositskiva för vägg och takbeklädnader för invändig användning (inkl. upphängda tak). Användningsområden: Exklusiva möbler och inbyggnader på vilka det ställs höga statiska krav: i butiker och anspråksfulla inredningar, i bibliotek och apotek samt inom hela kontorsmöbelssektorn. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; bärande – särskilt hög böjhållfasthet Brandegenskaper: normalt antändlig; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Produktstandard: EN 13894-1 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 438-7:2005 Format: 2500 mm x 1250 mm; 2800 mm x 2070 mm Tillverkare: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-Element-birch-multiplex-19_6-mm
    • ProduktfamiljFlat bonded elements
    • ProduktgruppDuropal Elements
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-13
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)19.6
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten