13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna

    13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, svart kärna

    Compact-högtryckslaminat i flamhämmande kvalitet enligt EN 438-4:CGF. Med homogent svart kärna och dekorativ melaminhartsyta på båda sidorna.
    Specifikation
    • CE Produkt typ: Dekorativ högtryckspressad laminatskiva Avsett ändamål: Kompaktskivor för vägg- och takbeklädnader för invändig användning (inkl. upphängda tak). Användningsområden: Förebyggande brandskydd i inredningar, för fukt- och våtområden samt för alla platser där särskilt robust material krävs, t.ex. som brandskydd. Även för möbel- och inbyggnadselement, särskilt i områden där små materialtvärsnitt och öppna kantlösningar förekommer som led i brandskyddskoncept. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; låg svällning/beständighet mot fukt; svårantändlig; stötsäker FSC-kvalitet kan levereras: Ja PEFC-kvalitet kan levereras: Ja Brandegenskaper: flamhämmande; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 Produktstandard: EN 438-4 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Tillverkare: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-13-mm
    • ProduktfamiljCompact laminates
    • ProduktgruppDuropal HPL Compact
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-08
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)13
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten