6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna
 6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna
 6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna
 6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna
 6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna
 6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna

    6 mm Duropal HPL Compact, grå kärna

    Compact-högtryckslaminat i standardkvalitet enligt EN 438-9:BCS. Med homogent grå kärna och dekorativ melaminhartsyta på båda sidorna.
    Specifikation
    • Användningsområden: För spännande möbler och inredningskoncept i bostad och offentlig miljö, i fritids- och wellness-anläggningar, butiksinredning, restaurang samt i fukt- och våtrum, där robusthet, lång livslängd och höga hygienkrav samt estetik hos materialet är viktiga faktorer. Materialet lämpar sig för öppna kantlösningar samt för gravering för individuella 3D-effekter. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; låg svällning/beständighet mot fukt; stötsäker; särskilt låga emissioner PEFC-kvalitet kan levereras: Ja RAL UZ 76 – Blue Angel: Ja Brandegenskaper: normalt antändlig; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklass: E1 Produktstandard: EN 438-9 Format: 4100 mm x 1300 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-HPL-Compact-grey-core-6-mm
    • ProduktfamiljCompact laminates
    • ProduktgruppDuropal HPL Compact
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-14
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)6
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten