13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan
13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan

    13 mm: Duropal XTerior compact F – lackering på ena sidan

    Compact högtrycksskiktmaterial för utomhusbruk, i flamhämmande kvalitet enligt EN 438-6:EDF / intensivmönster enligt EN 438-6:EGF. Med homogent svartfärgad kärna och dekorativ akryllack-lackering på ena sidan på ovansidan, och dekorativ melaminhartsyta på baksidan.
    Specifikation
    • CE Produkt typ: Dekorativ högtryckspressad laminatskiva Avsett ändamål: Kompaktskivor för vägg och takbeklädnader för utvändig användning (inkl. upphängda tak). Användningsområden: Duropal XTerior compact F uppfyller högsta krav på UV-beständighet hos ytan, och är optimalt lämpad, tack vare de höga mekaniska hållfasthetsvärdena och designfriheten, för utomhusbruk t.ex. som fasad, trädgårdsmöbler, insynsskydd, takundersidor, balkong eller lekplatsutrustning. I synnerhet när höga krav ställs på robusthet, väderbeständighet och enkel rengöring. Produktegenskaper: Olika dekorer och / eller strukturer; lättskött; anti fingeravtryck; anti-graffiti; UV-beständig; väderbeständig; låg svällning/beständighet mot fukt; svårantändlig; stötsäker; lätt att bearbeta FSC certifierad: Ja PEFC certifierad: Ja Brandegenskaper: flamhämmande; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Produktstandard: EN 438-6 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Tillverkare: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-13-mm
    • ProduktfamiljCompact laminates Lacquered boards
    • ProduktgruppFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-15
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)13
    Relaterad
    • HuvudmaterialLaminerat papper
    • Sekundärt materialAkryl
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial
    • IFC klassificeringBeläggning
    • UNSPSC namnSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kod301518
    • Uniclass 2015 kodSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 beskrivningExternal wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Panels
    • OmniClass nummer23-13 37 13
    • OmniClass TitelExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II KodB2010
    • CSI UniFormat II TitelExterior Walls

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten