Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact
Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact

    Dekorativ vägg-/ möbelpanel A2 4 mm: Duropal flameprotect compact

    Ej brännbar brandskyddsskiva baserat på EN 438-4 av i huvudsak mineraliska beståndsdelar, med vit kärna och melaminhartsyta på båda sidorna, utmärker sig framför allt av sina mångsidiga dekorativa möjligheter.
    Specifikation
    • Användningsområden: Universellt användbar som förebyggande brandskydd för reducering av brandbelastningen. Särskilt för områden där det krävs icke brännbara material och där det ställs extra höga krav på design och enkel skötsel. Användningsspektrumet sträcker sig från möbler, inbyggnader och väggbeklädnader i dekorativa inredningar till inbyggnader och väggbeklädnader i obligatoriska korridorer och trapphus (flykt- och räddningsvägar) i standardbyggnader, men även för specialbyggnader där det råder ökade krav, som höghus, större kontorsbyggnader, sjukhus, vårdinrättningar, skolor, förskolor, hotell, butiker och samlingslokaler med mera. Produktegenskaper: Olika dekorer och / eller strukturer; lättskött; livsmedelsäkta; ej brännbar; stötsäker Brandegenskaper: ej brännbar; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Produktstandard: baserat på EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-flameprotect-compact-4-mm
    • ProduktfamiljCompact laminates
    • ProduktgruppDuropal HPL Compact
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-15
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)4
    Relaterad
    • HuvudmaterialMineral
    • Sekundärt materialLaminerat papper
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial
    • IFC klassificeringBeläggning
    • UNSPSC namnInterior finishing materials
    • UNSPSC kod3016
    • Uniclass 2015 kodSs_25_45
    • Uniclass 2015 beskrivningWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass nummer23-15 15 15
    • OmniClass TitelWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II KodC3010
    • CSI UniFormat II TitelWall Finishes

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten