PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm
PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm

    PrimeBoard XTreme P2 F**** 19 mm

    Emissionsminimerad träspånskiva med högvärdig och innovativ flerskiktslackering bestående av ett permanentelastiskt funktionsskikt och UV-härdande akryllacker.
    Specifikation
    • Användningsområden: Exklusiva inredningar och interiörer, vardags- och sovrumsmöbler/skjutdörrar, badrumsmöbler och köksluckor. Produktegenskaper: hög glans; Olika dekor och strukturer; lättskött; anti fingeravtryck; lätt att bearbeta; särskilt låga emissioner FSC®-kvalitet kan levereras: Ja PEFC™-kvalitet kan levereras: Ja Brandegenskaper: D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvändare (tjocklek: ≥9 mm / rå täthet: ≥600 kg/m³) Formaldehydemissionsklass: F**** Format: 2800 mm x 2100 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.PrimeBoard-P2-f-19-mm
    • ProduktfamiljLacquered boards
    • ProduktgruppPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-08
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)19
    Relaterad
    • HuvudmaterialMDF-skiva
    • Sekundärt materialAkryl
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten