Trämaterial 22 mm: ClassicBoard P3

Trämaterial 22 mm: ClassicBoard P3

Träspånskiva typ P3, lämplig för ej bärande ändamål i fuktig miljö.
Specifikation
  • CE Produkt typ: P3 Avsett ändamål: Skivor för icke-bärande ändamål för användning i fuktigt klimat Produktegenskaper: slipad; låg svällning/beständighet mot fukt; installationsskiva tillgänglig FSC-certifierad: Ja PEFC-certifierad: Ja Brandegenskaper: D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvändare (tjocklek: ≥ 9 mm / rå täthet: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Format not och spont: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formaterna trubbiga: 2800 mm x 2070 mm; 4110 mm x 2070 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ClassicBoard-P3-22-mm
  • ProduktfamiljSspånskivor
  • ProduktgruppPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypByggmaterial
  • Publiceringsdatum2020-10-06
  • Edition nummer1
  • Djup (mm)22
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialSpånskiva
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Trä
  • IFC klassificeringMaterial
  • ETIM kodEC003058
  • ETIM namnFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 beskrivningParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Kod06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
  • OmniClass nummer23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitelEngineered Wood Products

Region tillgänglighet

Europa Asien Oceanien
Åland
Bahrain
Australien
Albanien
Förenade Arabemiraten
Nya Zeeland
Andorra
Japan
Belgien
Kina
Bosnien och Hercegovina
Qatar
Bulgarien
Singapore
Cypern
Taiwan
Danmark
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Liechtenstein
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Portugal
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Vatikanstaten
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit