25 mm:
25 mm:
25 mm:
25 mm:
25 mm:
25 mm:
25 mm:

    25 mm:

    Flame retardant particleboard with decorative melamine resin facing on both faces, awarded with the Blue Angel.
    Specifikation
    • Produktegenskaper: Olika dekorer och / eller strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; svårantändlig; särskilt låga emissioner Hållbarhet: Tilldelas "Cradle to Cradle Certified® Bronze" för ett integrerat system för cirkulär ekonomi. FSC certifierad: Ja PEFC certifierad: Ja Blue Angel DE-UZ 76: Ja Brandegenskaper: svårantändlig; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Produktstandard: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.DecoBoard-Pyroex-25-mm
    • ProduktfamiljMelamine faced boards
    • ProduktgruppDecoBoard
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-07
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)25
    Relaterad
    • HuvudmaterialChipboard
    • Sekundärt materialLaminerat papper
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial
    • IFC klassificeringMaterial
    • ETIM kodEC003058
    • ETIM namnFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kodPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 beskrivningWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass nummer23-15 15 19
    • OmniClass TitelWall Coverings

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit