17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex
 17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex

    17.6 mm Duropal sammansatt skivelement Pyroex

    Svårantändligt sammansatt skivelement bestående av en träspånskiva med förbättrat brandmotstånd, belagd med Duropal HPL Pyroex på båda sidorna.
    Specifikation
    • CE Produkt typ: Flerskiktig HPL-kompositskiva Avsett ändamål: Flerskiktig HPL-kompositskiva för vägg och takbeklädnader för invändig användning (inkl. upphängda tak). Användningsområden: Överallt inom dekorativ inredning där det utöver krav på förebyggande brandskydd även ställs höga anspråk på kvalitet och slitstyrka. För väggbeklädnader, inbyggnader och möbler i industrilokaler, butiker och administrativa byggnader, i fritidsanläggningar och samlingslokaler som t.ex. skolor, idrotts- och festhallar, biografer, diskotek, hotell, sjukhus och vårdinrättningar. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; svårantändlig FSC-kvalitet kan levereras: Ja PEFC-kvalitet kan levereras: Ja Brandegenskaper: svårantändlig; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Produktstandard: EN 13894-1 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Tillverkare: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-Element-Pyroex-P2-17_6-mm
    • ProduktfamiljFlat bonded elements
    • ProduktgruppDuropal Elements
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-15
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)17.6
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit