15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact
 15 mm Duropal flameprotect compact

    15 mm Duropal flameprotect compact

    Ej brännbar brandskyddsskiva enligt EN 438-4 av i huvudsak mineraliska beståndsdelar, med vit kärna och melaminhartsyta på båda sidorna, utmärker sig framför allt av sina mångsidiga dekorativa möjligheter.
    Specifikation
    • Användningsområden: Universellt användbar som förebyggande brandskydd för reducering av brandbelastningen. Särskilt för områden där det krävs icke brännbara material och där det ställs extra höga krav på design och enkel skötsel. Användningsspektrumet sträcker sig från möbler, inbyggnader och väggbeklädnader i dekorativa inredningar till inbyggnader och väggbeklädnader i obligatoriska korridorer och trapphus (flykt- och räddningsvägar) i standardbyggnader, men även för specialbyggnader där det råder ökade krav, som höghus, större kontorsbyggnader, sjukhus, vårdinrättningar, skolor, förskolor, hotell, butiker och samlingslokaler med mera. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; livsmedelsäkta; ej brännbar; stötsäker Brandegenskaper: ej brännbar; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 Produktstandard: enligt EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-flameprotect-compact-15-mm
    • ProduktfamiljCompact laminates
    • ProduktgruppDuropal HPL Compact
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-15
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)15
    Relaterad
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasadbeklädnad
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnPanelboards
    • UNSPSC kod39121103
    • Uniclass 2015 kodPr_25_71
    • Uniclass 2015 beskrivningRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFaced Panels
    • OmniClass nummer23-13 19 13
    • OmniClass TitelRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II KodC10
    • CSI UniFormat II TitelINTERIOR CONSTRUCTION

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit