0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Dekorativt högtryckslaminat i postformingkvalitet enligt EN 438-3:HGP/VGP, med slitstark melaminhartsyta och slipad baksida.
    Specifikation
    • Användningsområden: Ytmaterial för högvärdiga köks- och kontorsmöbler, för väggar och dörrar, möbler och inbyggnader i sälj- och fritidsinrättningar, i gastronomin, i administrativa byggnader, förskolor, skolor, sanitets-, klinik- och labbområden. Särskilt i områden där det ställs höga krav på robusthet, enkel skötsel och hygien. Produktegenskaper: Olika dekor och strukturer; lättskött; antimikrobiell; livsmedelsäkta; särskilt låga emissioner FSC-kvalitet kan levereras: Ja PEFC-kvalitet kan levereras: Ja RAL UZ 76 – Blue Angel: Ja Brandegenskaper: normalt antändlig; Euroklass D-s2,d0 eller sämre i kombination med normalt resp. lätt antändliga bärarmaterial. (EN 13501-1, CWFT enligt 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklass: E1 Produktstandard: EN 438-3 Format: 4100 mm x 1300 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-HPL-0_6-mm
    • ProduktfamiljHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProduktgruppDuropal HPL
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-15
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)0.6
    Relaterad
    • HuvudmaterialLaminerat papper
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Färger och Lacker
    • IFC klassificeringYta

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit