Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Högtryckslaminat med individuella digitaltrycksmotiv i flamhämmande kvalitet liknande klassificering EN 438-3:HGF/VGF. Baksidan är slipad för limning.
    Specifikation
    • Användningsområden: Brandhämmande ytmaterial för mässor, butiker och evenemang, för offentliga byggnader och specialbyggen, hotell, skolor, medicinska praxis och kliniker. Överallt där det utöver krav på brandskydd ställs höga anspråk på individuell design, enkel skötsel och slitstyrka. Produktegenskaper: Designen kan individualiseras; lättskött; livsmedelsäkta; svårantändlig FSC®-kvalitet kan levereras: Ja PEFC™-kvalitet kan levereras: Ja Brandegenskaper: flamhämmande; C-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklass: E1 Produktstandard: enligt EN 438-3 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • ProduktfamiljHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProduktgruppDuropal HPL
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-07
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)1.2
    Relaterad
    • HuvudmaterialLaminat
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Färger och Lacker

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit