Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5
Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5

    Trämaterial 13 mm: LivingBoard P5

    Formaldehydfritt limmad, finspånig träspånskiva typ P5 enligt EN 312, lämpar sig för bärande ändamål i fuktig miljö.
    Specifikation
    • CE Produkt typ: P5 Avsett ändamål: Skivor för bärande ändamål för användning i fuktigt klimat Användningsområden: Ren natur. För mer livskvalitet: LivingBoard P5, en skiva som rekommenderas ur byggbiologisk och byggekologisk synvinkel, är det idealiska valet för användning i miljövänliga träkonstruktioner. En multitalang som håller vad den lovar. Produktegenskaper: slipad; låg svällning/beständighet mot fukt; bärande; riktningsoberoende användning; installationsskiva tillgänglig; särskilt miljövänlig; särskilt låga emissioner Hållbarhet: Tilldelas "Cradle to Cradle Certified® Silver" för ett integrerat system för cirkulär ekonomi. FSC-certifierad: Ja PEFC-certifierad: Ja Blue Angel DE-UZ 76: Ja QGHW premiumkvalitet: Ja Brandegenskaper: D-s2,d0 enligt EN 13986 beroende på slutanvändare (tjocklek: ≥ 9 mm / rå täthet: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklass: E1 E05 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Format not och spont: 2510 mm x 635 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.LivingBoard-P5-13-mm
    • ProduktfamiljSspånskivor
    • ProduktgruppPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-10-06
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)13
    Relaterad
    • HuvudmaterialTrä
    • Sekundärt materialSpånskiva
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Trä
    • IFC klassificeringMaterial
    • ETIM kodEC003058
    • ETIM namnFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kodPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 beskrivningParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Kod06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Board Paneling
    • OmniClass nummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitelEngineered Wood Products

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien
    Åland
    Bahrain
    Australien
    Albanien
    Förenade Arabemiraten
    Nya Zeeland
    Andorra
    Japan
    Belgien
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Qatar
    Bulgarien
    Singapore
    Cypern
    Taiwan
    Danmark
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Liechtenstein
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit