OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Specifikation
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.P0117
    • ProduktfamiljOLEAS
    • ProduktgruppFlush Plate
    • Publiceringsdatum2021-03-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)57
    • Bredd (mm)189
    • Djup (mm)265
    Relaterad
    • HuvudmaterialMetall
    • Vikt netto (kg)0.33
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Annat
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivningFlush control devices
    • OmniClass nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass TitelFlushing Gates

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit