Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A

1-1/2 Hour - Static Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-10-A fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static dynamic HVAC systems. The VFD-10-A may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance up to 2 hours.

Specifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 4" (102 x 102)
    Horizontal Mount: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    48" x 48" (1219 x 1219)
    Horizontal: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 80" (3048 x 2032) or 80" x 120" (2032 x 3048)
    Horizontal: 80" x 80" (2032 x 2032)

    Stainless Steel:
    Single Section: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032) or 108" x 24" (2743 x 559)
    Horizontal: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-A
  • ProduktfamiljHVAC
  • ProduktgruppFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-07-16
  • Edition nummer1
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Kanalsystem
  • Uniclass 2015 kodPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 beskrivningFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire Dampers
  • OmniClass nummer23-33 29 23
  • OmniClass TitelFire Dampers

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit