Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93
Pottorff

Industrial Smoke Damper - Aluminum Airfoil Blade - UL Class 1 - SD-93

UL Class 1 - Smoke Damper
Aluminum Airfoil Blade

The SD-93 smoke damper employs aluminum airfoil blades for point-of-origin control of smoke in static and dynamic smoke management systems. The SD-93 is qualified to 3,000 ft/min (15.3 m/s) and 4 in. wg. (1.0 kPa) and may be installed in, or adjacent to vertical walls or partitions, or horizontally in, or adjacent to floors or assemblies.

Specifikation
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 7-5/8" (194) dual-wall extruded aluminum airfoil.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tied bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame.

    Bearings: Oil impregnated, sinteres stainless steel sleeve pressed into frame.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 12" x 10" (305 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Sections: 72" x 100" (1829 x 2540)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating:
    1 [8 cfm/sq.ft. @ 4 in. wg.]
    [(0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)]

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 3,000 fpm (15.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 250oF (121oC)

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Industrial-Smoke-Damper-Aluminum-Airfoil-Blade-UL-Class-1-SD-93
  • ProduktfamiljHVAC
  • ProduktgruppFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-07-16
  • Edition nummer1
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Kanalsystem
  • Uniclass 2015 kodPr_65_65_24_80
  • Uniclass 2015 beskrivningSmoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 33 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSmoke-Control Dampers
  • OmniClass nummer23-33 29 25
  • OmniClass TitelSmoke Dampers

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit