Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42
Pottorff

Manual Balancing Damper - Triple-V Opposed Blade - MD-42

Manual Balancing Damper
Triple-V Blade

MD-42 balancing damper employs triple-V blades and a rugged hat channel frame for manual air control and balancing in medium pressure and velocity applications.

Specifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and silll are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Opposed.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft with all multiple section dampers.

    Minimum Size: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: 96" x 96" (2438 x 2438)

    Ratings

    Temperature: -40oF to 180oF (-40oC to 83oC)

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Manual-Balancing-Damper-Triple-V-Opposed-Blade-MD-42
  • ProduktfamiljHVAC
  • ProduktgruppAir Control Dampers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-07-16
  • Edition nummer1
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Kanalsystem
  • Uniclass 2015 kodPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 beskrivningDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDampers
  • OmniClass nummer23-33 29 00
  • OmniClass TitelHVAC Dampers

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit