Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
    PREFA

    Strängpressade profiler

    Modern fasaddesign behöver utrymme för kreativa och innovativa idéer. PREFA rippelprofil ger dig fullständig flexibilitet för att förverkliga dina idéer. Tillbehörsutbudet med start-, stängnings- och hörnprofiler säkerställer enkel och problemfri installation.

    • Installation utan synliga fästelement
    • Anodiserad eller slät aluminium – även tillgänglig på begäran: pulverlackerad i alla RAL-färger upp till en längd på max. 3 000 mm
    • Horisontell, vertikal och diagonal installation
    Specifikation
    • ALLMÄN INFORMATION: tillverkad av extruderad aluminiumlegering
      designskydd nr. 31230
      för högkvalitativa fasadbeklädnader

      SYNLIG BREDD: 140 mm

      KORRUGERINGSHÖJD: 10 mm

      AVSTÅND MELLAN KORRUGERINGAR: 47 mm

      DELLÄNGDER: upp till max. 6 200 mm pulverlackerad upp till max. 3 000 mm

      SIDOSKARVAR: med 5–10 mm fog, beroende på profillängd

      GENOMFÖRANDE: alla läggningsriktningar tillåtna – dold infästning – kurvor med en radie på min. 800 mm möjligt

      YTA: Slät aluminium – även tillgänglig på begäran: pulverlackerad i alla RAL-färger upp till en längd på max. 3 000 mm

      VIKT PER M²: 6,62 kg


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ripple-profile
    • ProduktfamiljFacade Systems
    • ProduktgruppFacade System
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-16
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)140
    • Djup (mm)10
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iÖsterrike
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasad system

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Ryssland
    Schweiz
    Slovakien
    Slovenien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern