Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
Strängpressade profiler
    PREFA

    Strängpressade profiler

    Nu på modet: PREFA- Strängpressad profil är en modern fasadprofil tillverkad av extruderad aluminium – den perfekta kombinationen av teknik och arkitektonisk design. Tack vare den speciella aluminiumlegeringen kan även känsliga byggnadsområden få ett långvarigt och robust skydd.

    Fördelar med den profilen:

    • Snabb och enkel att installera
    • Inga synliga fästelement
    • Finns i pulverlackerad, slät eller anodiserad aluminium
    • Horisontell, vertikal och diagonal installation
    Specifikation
    • ALLMÄN INFORMATION:
      tillverkad av extruderad aluminiumlegering
      designskydd nr 31230
      för högkvalitativa fasadbeklädnader

      SYNLIG BREDD: 200 mm

      TAGGNINGSHÖJD: 22 mm

      AVSTÅND MELLAN TAGNINGARNA: 40 mm

      MATERIALTJOCKLEK: 2,00 mm

      DELLÄNGDER:
      upp till max. 6 200 mm
      Pulverlackerad upp till max. 3 000 mm

      SIDOFÖRBINDNINGAR: med 5–10 mm mellanrum, beroende på profillängd

      YTA: Slät aluminium – även tillgänglig på begäran: pulverlackerad i alla RAL-färger upp till en längd på max. 3 000 mm

      UTFÖRANDE: alla läggningsanvisningar tillåtna dold infästning VIKT PER M²: 7,5 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.serrated-profile
    • ProduktfamiljFacade Systems
    • ProduktgruppFacade System
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-16
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)200
    • Djup (mm)22
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iÖsterrike
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasad system

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Ryssland
    Schweiz
    Slovakien
    Slovenien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern