Takshingel
Takshingel
Takshingel
Takshingel
Takshingel
    PREFA

    Takshingel

      Tusentals gånger beprövad och testad, kombineras shingelformen med högteknologiskt aluminium, vilket gör PREFA-takshingel till det perfekta täckmaterialet – för både klassiska takkonstruktioner och moderna byggnadsdesigner. Det breda färgutbudet säkerställer attraktiva och harmoniska takytor. Falsar på längd- och tvärsidorna garanterar nödvändig tillförlitlighet och säkerställer en tät, väderbeständig passform.

    • Finns i 9 standardfärger
    • Komplett tillbehörssortiment
    • 40 års garanti
    • Legering enligt EN1396
    • Ytbehandling i en bandbeläggningsprocedur
    Specifikation
      • Finns i 9 standardfärger (putsyta)
      • Finns även med slät yta på begäran

      MATERIAL: aluminium 0,7 mm tjock

      SYNSIDA: Coil-lackering

      BAKSIDA: skyddsfärg

      STORLEK: 420 × 240 mm (täckplatta)

      VIKT: 1 m² = ca 2,5 kg = 10 takpannor

      TAKLUTNING: från 25°

      MONTERING: på solid mantel (minst 24 mm tjock)

      INFÄSTNING: 1 patentklämma per takpansel = 10 patentklämmor per m²

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.shingle
    • ProduktfamiljRoof Systems
    • ProduktgruppRoof Systems
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)240
    • Bredd (mm)420
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iÖsterrike
    • Vikt netto (kg)0.25
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Tak

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Ryssland
    Schweiz
    Slovakien
    Slovenien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern