Siding
Siding
Siding
Siding
Siding
    PREFA

    Siding

    PREFA aluminiumfasader är fasadelement från vårt fasadsortiment. PREFA fasader används på en mängd olika sätt, både inomhus och utomhus, som vägg- och takbeklädnad. Deras dolda infästning (via ett not- och spontsystem) garanterar ett attraktivt utseende. PREFA fasader kan monteras horisontellt eller vertikalt, med eller utan skuggfog, vilket gör att byggnadsfasader kan förbättras, underhållas och moderniseras på ett sinnrikt sätt i årtionden framöver.

    • Kan monteras säkert: diagonalt, vertikalt eller horisontellt
    • 23 färger att välja mellan
    • många designmöjligheter tack vare kombinationen av olika synliga bredder
    Specifikation
    • BELACKNING: Coil coating

      STANDARDMATERIAL:

      0,7 × 138 mm (tjocklek/synlig sida), putsad, fodrad med skuggfog som tillval (även slät för P.10)
      1,0 × 200 mm (tjocklek/synlig sida), slät, fodrad eller putsad, med skuggfog som tillval
      1,2 × 300 mm (tjocklek/synlig sida), slät, med skuggfog som tillval
      1,2 × 400 mm (tjocklek/synlig sida), slät, med skuggfog som tillval (installation med stormsäkert klämma)
      speciella synliga bredder (120 till 400 mm) på begäran

      GÅNDER: med eller utan nedåtgående kant (11 mm)

      SKUGGFORM: med eller utan skuggfog; skuggfog: 15 mm bred, 7 mm djup

      VIKT: ca 3,30–4,30 kg/m² beroende på synlig bredd

      LÄNGD:
      500–2 500 mm för alla synliga bredder (med PREFA-fog)
      500–6 200 mm för alla synliga bredder (utan PREFA-fog)

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.siding
    • ProduktfamiljFacade Systems
    • ProduktgruppFacade System
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iÖsterrike
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasad system

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Ryssland
    Schweiz
    Slovakien
    Slovenien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern