Väggshingel XL
Väggshingel XL
Väggshingel XL
Väggshingel XL
Väggshingel XL
Väggshingel XL
    PREFA

    Väggshingel XL

    Med PREFA Väggshingel XL kombineras den tusentals gånger beprövade shingelformen med det högteknologiska aluminiummaterialet. Detta gör PREFA Väggshingel XL det ideala materialet för användning på äldre byggnader.

    Monteringsalternativet (¾ förskjutning) och det varierade färgutbudet säkerställer attraktiva och harmoniska fasadytor. Falsar på längd- och tvärsidorna garanterar den nödvändiga tillförlitligheten och säkerställer en väderbeständig och tät passform.

    Specifikation
    • MATERIAL: aluminium 0,7 mm tjockt

      SYNSIDA: Coil-lackering

      BAKSIDA: skyddsfärg

      STORLEK: 840 × 240 mm (överdrag)

      VIKT: 1 m² = ca 2,4 kg = 5 takpannor

      MONTERING: på solid beklädnad (minst 24 mm tjock)

      INFÄSTNING: 2 patentklämmor per XL fasadpannor = 10 patentklämmor per m²

      VAL AV FÄRG: finns i 9 färger (putsyta)
      Finns även med slät yta på begäran

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.xl-facade-shingle
    • ProduktfamiljFacade Systems
    • ProduktgruppFacade System
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)240
    • Bredd (mm)840
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iÖsterrike
    • Vikt netto (kg)0.48
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasad system

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Estland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Ryssland
    Schweiz
    Slovakien
    Slovenien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern