XT L High Washbasin Tap Timed

XT L High Washbasin Tap Timed

Timer high washbasin tap Presto XT L for fixing on counter. Model: 26551.
Specifikation
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation: seal, washer and nut. *Gross weight: 1,60 Kg.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.26551
  • ProduktfamiljFaucets
  • ProduktgruppBasins
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-09-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)86
  • Bredd (mm)183
  • Djup (mm)400
Relaterad
  • HuvudmaterialKrom
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
  • Vikt netto (kg)1.6
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • UNSPSC namnPlumbing fixtures
  • UNSPSC kod3018
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD2010
  • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

Region tillgänglighet

Sydamerika Nordamerika Europa
Argentina
Costa Rica
Portugal
Bolivia
El Salvador
Spanien
Brasilien
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Mexiko
Ecuador
Nicaragua
Falklandsöarna (Islas Malvinas)
Panama
Franska Guyana
Trinidad och Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela