INGO PLUS Gerontological washbasin tap

INGO PLUS Gerontological washbasin tap

Equip Ingo Plus 71550PG Gerontological sink mixer tap.
Specifikation
  • Single-lever basin mixer with gerontological lever. Chrome finish. Available without pop-up waste. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Flexible 3/8" supply tubes, 35 cm long.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.71550PG
  • ProduktfamiljFaucets
  • ProduktgruppBasins
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-02-17
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)213
  • Bredd (mm)50
  • Djup (mm)193
Relaterad
  • HuvudmaterialKrom
  • Designad iSpanien
  • Tillverkad iSpanien
  • Vikt netto (kg)1.23
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivningSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets

Region tillgänglighet

Sydamerika Nordamerika Europa
Argentina
Costa Rica
Portugal
Bolivia
El Salvador
Spanien
Brasilien
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Mexiko
Ecuador
Nicaragua
Falklandsöarna (Islas Malvinas)
Panama
Franska Guyana
Trinidad och Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela