Armbågskontakt, aktiveringslist
Identiska funktioner
Samtliga modeller erbjuder samma funktioner: 300, 800, 1200.
Vandalsäker med aktivt övervåldsskydd
Prisma Button är skyddad av robust aluminium och elektroniken är förseglad med silikon. Aktivt övervåldsskydd innebär att Prisma Button inte tillåter en större mängd våld. Om den blir utsatt för överdrivet mycket våld stänger den av för att skydda elektroniken och säkerställer på så sätt att Prisma Button kommer att fungera under många, många år. Om Prisma Button skulle bli tilltryckt eller deformerad kalibrerar den om sig och fungerar därefter som vanligt.
Sparka på den
Med kick-funktionen aktiverad kan du vara hårdhänt när du hanterar Prisma Button. Sparka på den, spring in i den eller slå den. Prisma Button skickar ditt meddelande till dörautomatiken.
Lokaliseringsljud
Ljudet hjälper användaren att hitta till armbågskontakten. Det är ett stöd för alla, men särskilt för personer med synnedsättning. Det inbyggda lokaliseringsljudet avger en tydlig, lätt igenkännbar ton som leder användaren hela vägen till armbågskontakten, även i komplexa eller okända miljöer, och säkerställer pålitlig orientering för dem som är beroende av hörbara signaler.
För strikta hygienkrav
Prisma Button är utvecklad för att uppfylla strikta hygienstandarder i miljöer som sjukhus. De släta ytorna och avsaknaden av rörliga delar förhindrar ansamling av smuts och bakterier. Armbågskontaktens ytterhus består av aluminium och polyamid.
Nurse Bed-funktion
Prisma Button innehåller funktioner som underlättar för vårdpersonalen. Med två reläer ges möjligheten att utföra en Nurse Bed-öppning, där två dörrar öppnas. Inställningarna ställs enkelt in på installationsplatsen med hjälp av DIP-switchar.
Hela framsidan är tryckkänslig
Prisma Button är tryckkänslig på hela den svarta aluminiumfronten.
Notifiering
Saknar du något som bekräftar att du tryckt på armbågsswitchen? Förutom att dörren öppnas, förstås. Med en DIP-switch på insidan av din Prisma Button kan du enkelt aktivera ett kvittensljud. Prisma Button svarar med ett pip som bekräftar att signalen har skickats.
Kontraster
Prisma Button är utformad för att skapa kontraster i sig själv. Den silverfärgade, yttre profilen och den svarta tryckfronten av aluminium gör Prisma Button synlig, trots den stilrena designen. Detta innebär att du inte behöver tänka på kontrasterande bakgrunder, utan kan utforma miljön runt din tryckknapp precis som du vill ha den! Kontrasten mellan den yttre profilen och tryckfronten har ett värde på 0,8 NCS, vilket skapar tillgänglighet genom att hjälpa personer med nedsatt syn att hitta dörröppnaren.
Två olika funktioner
Med Prisma Button 1200 kommer möjligheten att ställa in två olika funktioner upptill och nedtill i armbågskontakten, tack vare två olika kretskort. Kanske önskas direkttryck i den övre delen och kick-funktion i den nedre?
Region tillgänglighet
| Europa |
|---|
Danmark |
Finland |
Island |
Norge |
Storbritannien |
Sverige |