Unique ref.: | 5_in_1-Sliding_door_Clear_A |
---|---|
Tillverkare: | Profin |
Produktfamilj: | Sliding Doors |
Produktgrupp: | Sliding Doors |
Bredd (mm): | 3990 |
Höjd (mm): | 2990 |
Djup (mm): | 210 |
Datum för publicering: | 2020-04-27 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://profin.fi/en/5-in-1-prefabricated-element/ |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | https://youtu.be/OCgWEcbA69I |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/profin/product/5_in_1-sliding_door_clear_a
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Finland |
Tillverkad i: | Finland |
Nettovikt (Kg): | 50 |
BIMobject kategori: | Dörrar - Skjutdörrar |
---|---|
IFC-klassifikation: | Door |
UNSPSC-namn: | Wooden doors |
UNSPSC-kod: | 30171504 |
Uniclass 1.4 Kod: | L411 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Kod: | EF_25_30 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Doors and windows |
NBS Reference Kod: | 25-30 |
NBS Reference Beskrivning: | Door And Window Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
OmniClass-nummer: | 23-17 11 15 25 |
OmniClass-rubrik: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®