Unique ref.: | Sliding_door_Active_A |
---|---|
Tillverkare: | Profin |
Produktfamilj: | Sliding Doors |
Produktgrupp: | Sliding Doors |
Bredd (mm): | 3990 |
Höjd (mm): | 2990 |
Djup (mm): | 210 |
Datum för publicering: | 2019-10-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://profin.fi/en/products/lasiliukuseina-2-2/#overview |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/profin/product/sliding_door_active_a
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Finland |
Tillverkad i: | Finland |
Nettovikt (Kg): | 50 |
BIMobject kategori: | Dörrar - Skjutdörrar |
---|---|
IFC-klassifikation: | Window |
UNSPSC-namn: | Windows |
UNSPSC-kod: | 301716 |
Uniclass 1.4 Kod: | L413 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Windows |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Windows |
NBS Reference Kod: | 59-97 |
NBS Reference Beskrivning: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
Namn | Värde |
---|---|
Material | Wood |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®