Protan mekaniskt infäst isolerat taksystem på träunderlag
Protan mekaniskt infäst isolerat taksystem på träunderlag
Protan mekaniskt infäst isolerat taksystem på träunderlag
    PROTAN

    Protan mekaniskt infäst isolerat taksystem på träunderlag

    PROTAN MEKANISKT INFÄST ISOLERAT TAKSYSTEM PÅ TRÄUNDERLAG

    Protan har ett brett utbud av högkvalitativa produkter för tak som utsätts för väder och vind. Produkterna säkras mekaniskt i takstrukturen. Taktäckningen passar perfekt till platta och lutande tak på både nya byggnader och renoveringsprojekt. Protans takdukar och tätskikt och är förstärkta och täckta med PVC-P (mjukgjord).

    BYGGNADSKONSTRUKTION:

    • PROTAN SE TAKDUK
    • INFÄSTNINGAR GODKÄNDA AV PROTAN
    • ISOLERING
    • ÅNGSPÄRR
    • TRÄUNDERLAG

    PROTAN SE TAKDUK:

    • Takduksserien Protan SE är ett polyesterförstärkt PVC-membran som används på takytor som utsätts för väder och vind, för nya byggnader och renoveringsprojekt, vinklade och plana tak.
    • Protan SE finns tillgängligt i flera tjocklekar och innehåller stabiliserare som gör att produkterna tål höga och låga temperaturer, samt att de är UV-resistenta och brandskyddade.
    • Produkterna har hög rivhållfasthet, vilket är särskilt viktigt vid mekanisk infästning på vindutsatta tak. Protan SE-duken förblir flexibla i kallt väder och är lämpade för installation i svåra klimatförhållanden.
    • Alla Protans membranprodukter har en unik yta med struktur för halkskydd i standardutförande som också ger en estetiskt tilltalande finish.
    • Takduken svetsas med varmluft, har lågt koldioxidavtryck och kan återvinnas.
    • Hållbarhet i över 30 år.

     INSTALLATIONMETOD AV SYSTEMET:

    • Protans standard överlappsystem – Takduken fästs mot underlaget i de längsgående arkens kanter och överlappas av intilliggande rulle. Rullarna svetsas samman med varmluft.
    • Protans Prefabricerade Stormoduler är den bästa och snabbaste lösningen i vindutsatta områden som gör det viktigt att täcka taket snabbt. Takduken tillhandahålls i en bredd på 2 eller 4 meter med förstärkta, längsgående remsor fastsvetsade undertill för mekanisk fästning.
    • Protan Secret Fix System använder en 2 meter bred takduk med extra starka remsor svetsade lodrätt på undersidan för mekanisk fästning.

    Kontakta Protan för ytterligare information.

    FÄSTANORDNINGAR:

    • Godkända av Protan – måste vara beräknade i enlighet med EN 1991-1-4 samt nationella och lokala föreskrifter.

     ISOLERING:

    Olika typer av isolering, plan eller avfasad, kan användas i kombination med Protan-membran. Typen av isolering beror på byggnadens design och lokala förordningar, inklusive brandskyddsklass.

    • Mineralull (MW) – kan vara av både glas och sten
    • Polyisocyanurat (PIR) – mot folien

    ÅNGKONTROLLAGER:

    • Polyetylen
    • Bitumen

    TRÄUNDERLAG:

    • OSB tillverkat enligt EN 300 klass OSB/3 eller i enlighet med lokala förordningar. Minst 18 mm tjocka eller efter godkännande av fästanordningens tillverkare.
    • Plywood tillverkat enligt EN 1995-1-1 Eurocode 5. Minst 18 mm tjocka eller efter godkännande av fästanordningens tillverkare.
    • Brädfodring. Minst 23 mm tjocka eller efter godkännande av fästanordningens tillverkare.
    Specifikation
    • TEKNISKA SPECIFIKATIONER

      Specifikationer för Protan SE beror på tillgänglighet och är kanske inte alltid tillgängliga eller godkända i alla länder/regioner.

      Membranets tjocklek:

      • 1,2 mm
      • 1,5 mm
      • 1,6 mm 
      • 1,8 mm 
      • 2,0 mm

      Membranets standardbredd: 

      • 0,67 m 
      • 1,0 m 
      • 2,0 m
      • 3,96 m (förtillverkat)

      Membranrullarnas standardlängd: 

      • 20 m för tjocklek 1,2 mm, 1,5 mm och 1,6 mm 
      • 15 m för tjocklek 1,8 mm och 2,0 mm

      Membranfärger (närmaste RAL-kod):

      • Mörkgrå F94 – RAL 7012 
      • Ljusgrå F91 – RAL 7040
      • Koppargrön F41 – RAL 6021
      • Röd F12 – RAL 3013
      • Vitt/svalt tak F01 – RAL 9003-9016
      • Svart FX9 – RAL 9004

       BRANDSKYDDSKLASS

      Protan SE-taksystem som utsätts för väder och vind är klassificerade enligt EN 13501-5. Brandskyddsklasser finns tillgängliga för ett antal konstruktions- och isoleringstyper. Kontakta Protan för ytterligare information eller se relevanta tekniska godkännanden.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.mechanically_timber_eu
    • ProduktfamiljRoofing
    • ProduktgruppSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-19
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialPVC
    • Sekundärt materialIsolering
    • Designad iNorge
    • Tillverkad iNorge
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Tätskikt
    • UNSPSC namnRoofing membranes
    • UNSPSC kod30151505
    • Uniclass 2015 kodSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 beskrivningSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass nummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClass TitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II KodB3010
    • CSI UniFormat II TitelRoof Coverings

    Region tillgänglighet

    Europa Asien
    Åland
    Turkiet
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland